Calibraciones Estándar (EUA)
Calibración | Fx,Fy | Fz | Tx,Ty | Tz | Fx, Fy | Fz | Tx, Ty | Tz |
US-50-150 | 50 lbf | 150 lbf | 150 lbf-in | 150 lbf-in | 1/128 lbf | 1/64 lbf | 3/128 lbf-in | 1/64 lbf-in |
US-75-300 | 75 lbf | 225 lbf | 300 lbf-in | 300 lbf-in | 1/64 lbf | 1/32 lbf | 3/64 lbf-in | 1/32 lbf-in |
US-150-600 | 150 lbf | 450 lbf | 600 lbf-in | 600 lbf-in | 1/32 lbf | 1/16 lbf | 3/32 lbf-in | 1/16 lbf-in |
| SENSING RANGES | RESOLUTION |
Ver la Gráfica de carga del Complejo de la Norma (EUA)
Calibraciones Métricas (SI)
Calibración | Fx,Fy | Fz | Tx,Ty | Tz | Fx,Fy | Fz | Tx,Ty | Tz |
SI-165-15 | 165 N | 495 N | 15 Nm | 15 Nm | 1/32 N | 1/16 N | 1/528 Nm | 1/528 Nm |
SI-330-30 | 330 N | 990 N | 30 Nm | 30 Nm | 1/16 N | 1/8 N | 5/1333 Nm | 5/1333 Nm |
SI-660-60 | 660 N | 1980 N | 60 Nm | 60 Nm | 1/8 N | 1/4 N | 10/1333 Nm | 10/1333 Nm |
| SENSING RANGES | RESOLUTION |
Ver la Gráfica de Carga del Complejo Métrico (SI)
*La resolución es típica para la mayoría de las aplicaciones y se puede mejorar con filtro.
**Las resoluciones citadas son resoluciones efectivas después de haber llevado a cabo cuatro cuentas de ruido.
***Las cargas aplicadas deben estar dentro del rango en cada uno de los tres ejes para que el sensor F/T mida correctamente.
Las calibraciones F/T de ATI son rastreables en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). ATI certifica que los sensores se calibran de conformidad con la norma ISO 9001 para asegurar que los productos estén dentro de las especificaciones de ATI.
Póngase en contacto con su representante de ventas para la información precisa.
|
Sobrecarga del Eje Único
|
Fxy
|
±2600 N
|
Fz
|
±8600 N
|
Txy
|
±290 Nm
|
Tz
|
±400 Nm
|
Rigidez (Calculada)
|
Fuerzas de eje X y eje Y (Kx, Ky)
|
3.6x107 N/m
|
Fuerza del eje Z (Kz)
|
5.9x107 N/m
|
Torque del eje X y eje Y (Ktx, Kty)
|
5.2x104 Nm/rad
|
Torque del eje Z (Ktz)
|
9.1x104 Nm/rad
|
Frecuencia Resonante
|
Fx, Fy, Tz
|
1500 Hz
|
Fz, Tx, Ty
|
1700 Hz
|
Especificaciones Físicas
|
Peso*
|
0.913 kg
|
Diámetro*
|
94.5 mm
|
Peso*
|
33.3 mm
|
*Las especificaciones incluyen placas de interfaz estándar.
|
9230-05-1102.pdf |
Transductor Delta Mux sin Adaptador de Montado Estándar
|
9230-05-1330.pdf |
Transductor Delta DAQ/NET con Placa Adaptadora de Montado
|
|
Manuales de F/T
|
|
Net F/T
|
|
Manual de Net F/T
|
Para clientes que deseen acceder a datos F/T en una red. Deben poder utilizar el software ATI o escribir su propio software de red. (Consulte a ATI para obtener el manual para versiones de firmware anteriores a 2.0.00)
|
|
|
|
|
|
|
Manual de Net F/T OEM
|
Para clientes que construyen su propia Net F/T Box o integran los componentes de Net Box en un alojamiento existente.
|
|
|
|
|
|
|
NETB Drawing
|
Drawing of the Net Box, used with 9105-NET-x sensors with internal digitization electronics. Most NET F/T Gamma/Delta/Omega/Theta model sensors will use this box.
|
|
|
|
|
NETBA Drawing
|
Drawing of the Net Box with analog board, used with NET F/T Nano/Mini sensors or other sensors without internal electronics.
|
|
|
|
|
NETB-PN2 Drawing
|
Drawing of the Net Box with Profinet and AIDA push-pull connectors.
|
|
|
|
|
F/T Inalámbrico
|
|
|
|
F/T EtherCAT
|
|
|
Manual EtherCAT
|
For customers who want information for initial setup and installation for the EtherCAT F/T System (For ECAT Axia sensors use the ECAT Axia F/T Manual below).
|
|
|
|
|
|
|
|
F/T Digital
|
|
|
Manual F/T Digital
|
For customers who access F/T data over a high-speed RS-485 bus (For RS485 Axia sensors use the Serial Axia F/T manual below).
|
|
|
|
|
|
DAQ F/T
|
|
|
Manual de DAQ F/T
|
Para clientes que se conectan a una tarjeta DAQ de ordenador. Debe poder ejecutarse el software ATI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS-1 DAQ Power Supply Drawing
|
Drawing of the power supply box used with 9105-TIF-x sensors with internal amplification electronics. Most DAQ F/T Gamma/Delta/Omega/Theta model sensors will use this box.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Controlador de F/T
|
|
|
|
TWE F/T
|
|
|
Manual de TWE F/T
|
Para clientes que diseñarán su propio acondicionamiento y amplificación de señal. Sólo deberían considerarse los transductores Nano y Mini.
|
|
|
|
|
|
Axia F/T
|
|
|
9230-05-1543
|
Axia80 Force/Torque Sensor Product Family – Drawing
|
|
|
|
|
|
|
ECAT Axia80 F/T Manual
|
For Axia80 customers who wish to access F/T data on robots with EtherCAT communications.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECAT Axia90 F/T Manual
|
For Axia90 customers who wish to access F/T data on robots with EtherCAT communications.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9630-05-0006
|
Axia130 Force/Torque Sensor Product Family – Drawing
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Robot Specific F/T |
|
|
9105-UR-Axia80 Kit Drawing
|
This drawing is not currently available. Please see either CB or E manual below or contact F/T Applications Support for details.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sección de transductor
|
|
|
Manual de sección de transductor
|
Para utilizarse con todos los manuales anteriores. Contiene especificaciones, propiedades físicas, diseños, etc. de todos los modelos de transductor.
|
|
|
|
|
|
|
Software Documentation
|
|
|
F/T Data Viewer Manual
|
For customers using the F/T Data Viewer PC program to view and log data from NET F/T, Ethernet Axia, and RS485 Axia sensors.
|
|
|
|
|
|
|
Apéndices
|
|
|
|
|
No 3D models for this product are currently available. See your Account Representative for more information.
|